Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
peça brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavancas de fixação planas com rosca macho, 0 grau
a partir de
16,77 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavancas de fixação planas com rosca macho, 15 graus
a partir de
18,70 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
peça brunida.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753