{"product":{"productId":"agid.14753","price":36.49,"name":"Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Otras partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura de acero inoxidable con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
Partes de acero con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Otras partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura de acero inoxidable con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
Partes de acero con acabado natural.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.