text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.

Peças de aço com classe de resistência 5.8.

Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753

Otros clientes también compraron