{"product":{"productId":"agid.34162","price":56.44,"name":"Grampo tipo torpedo em aço ou aço inoxidável Força de fixação de até 3150 N"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampo tipo torpedo em aço ou aço inoxidável com força de fixação de até 3150 N, forma A
a partir de
56,44 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo tipo torpedo em aço ou aço inoxidável com força de fixação de até 3150 N, forma B
a partir de
71,39 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo tipo torpedo em aço ou aço inoxidável com força de fixação de até 3150 N, forma C
a partir de
112,57 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada e aberta.
Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Forma C com haste quadrada para elevadas forças de torção.
Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Forma C com haste quadrada para elevadas forças de torção.