{"product":{"productId":"agid.34170","price":20.18,"name":"Grampo tipo torpedo em aço, horizontal Força de fixação de até 3000 N"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampo tipo torpedo em aço, horizontal, com força de fixação de até 3000 N, forma A
a partir de
20,18 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo tipo torpedo em aço, horizontal, com força de fixação de até 3000 N, forma B
a partir de
30,10 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo tipo torpedo em aço, horizontal, com força de fixação de até 3000 N, forma C
a partir de
42,32 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada.
Portanto, eles podem ser utilizados somente sob pressão.
Portanto, eles podem ser utilizados somente sob pressão.