{"product":{"productId":"agid.34174","price":155.99,"name":"Grampo tipo torpedo em aço em versão pesada, soldável Força de fixação de até 22.250 N"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampo tipo torpedo em aço em versão pesada, soldável, com força de fixação de até 22250 N, forma A
a partir de
155,99 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo tipo torpedo em aço em versão pesada, soldável, com força de fixação de até 22.250 N, forma B
a partir de
190,18 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Forma A: os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada.
Portanto, eles podem ser utilizados somente sob pressão.
Forma B: os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada e aberta.
Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Portanto, eles podem ser utilizados somente sob pressão.
Forma B: os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada e aberta.
Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Montagem
Por soldagem ou por furos individuais feitos pelo cliente.