{"product":{"productId":"agid.34177","price":25.85,"name":"Grampo tipo torpedo em aço Força de fixação de até 6675 N"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampo tipo torpedo em aço com força de fixação de até 6675 N, forma A
a partir de
25,85 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo tipo torpedo em aço com força de fixação de até 6.675 N, forma B
a partir de
25,85 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos fixadores engatam tanto com a posição do cabo fechada como aberta, podendo assim ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.