Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço galvanizado e passivado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Cabo plástico resistente ao óleo
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Cabo plástico resistente ao óleo
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço galvanizado e passivado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Cabo plástico resistente ao óleo
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Cabo plástico resistente ao óleo
Indicação
Os grampos fixadores param com a posição do cabo fechada e aberta. Portanto, eles podem ser utilizados sob pressão e também sob tração.
Com a porca de fixação incluída, os grampos fixadores também podem ser montados em qualquer posição desejada.
Com a porca de fixação incluída, os grampos fixadores também podem ser montados em qualquer posição desejada.
Atenção
As versões em aço inoxidável não possuem console.
Indicação de desenho
1) com console
2) sem console
2) sem console
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.