{"product":{"productId":"agid.30610","price":21.93,"name":"Grampo rápido vertical, em aço preto com base horizontal e ponteira regulável, forma B, médio"},"currency":"EUR"}
- Superfície preta
- Evita reflexos
- Para tecnologia de medição óptica
Descrição
Descrição do produto
Os grampos rápidos fabricados na cor preta são especialmente adequados para a tecnologia de medição óptica. A superfície preta evita reflexos durante os processos de medição e fotografia.
Material
Aço.
Versão
Aço brunido.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.