Material
Carcaça de alumínio de alta resistência.
Braço de fixação de aço.
Braço de fixação de aço.
Versão
Braço de fixação brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Minigrampo rápido com sensor de fim de curso elétrico (comutador magnético)
a partir de
492,75 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Minigrampo rápido sem sensor de fim de curso
a partir de
394,76 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça de alumínio de alta resistência.
Braço de fixação de aço.
Braço de fixação de aço.
Versão
Braço de fixação brunido.
Indicação
O minigrampo rápido se destaca principalmente pelas suas pequenas dimensões estruturais, além do posicionamento preciso do braço de fixação e sua leve construção. Os minigrampos rápidos são absolutamente autotravantes. Mesmo com a remoção de pressão, a força de fixação é segura, graças à alavanca articulada embutida no braço de fixação, que alcança uma posição acima do ponto morto. Devido à lubrificação permanente e às buchas de deslizamento especiais, os minigrampos rápidos são livres de manutenção. Eles podem ser operados com ar seco e isento de óleo.
Sob consulta
Braço de fixação sem furos.