- Design compacto e atrativo
- Para grandes forças de fechamento
- Sem cilindro de fechadura
- Seguro contra manipulação, devido à fixação embutida.
Descrição
Material
Zamak.
Versão
Revestido a pó, cor preta, cromado brilhante ou cromado com acabamento fosco.
Indicação
Fechos rápido de pressão para o fechamento fácil e seguro de portas e tampas. Por ultrapassarem o ponto morto no processo de fixação, eles suportam vibrações.
Os fechos rápidos de pressão podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos parafusos escareados de tamanho M3, para a fixação dos componentes.
A carcaça fundida oculta todas as partes funcionais, portanto, é protegida contra desmontagem quando fechada.
Capacidade máxima de suporte de carga corresponde a 1.200 N.
Fornecimento com contra-gancho.
Os fechos rápidos de pressão podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos parafusos escareados de tamanho M3, para a fixação dos componentes.
A carcaça fundida oculta todas as partes funcionais, portanto, é protegida contra desmontagem quando fechada.
Capacidade máxima de suporte de carga corresponde a 1.200 N.
Fornecimento com contra-gancho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.