Material
Aço.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Contra-gancho forma B (soldável), com superfície sem tratamento.
Contra-gancho forma B (soldável), com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos de engate reguláveis em versão pesada, forma A
a partir de
61,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Contra-gancho forma A
a partir de
9,05 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Contra-gancho forma B
a partir de
7,43 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Contra-gancho forma B (soldável), com superfície sem tratamento.
Contra-gancho forma B (soldável), com superfície sem tratamento.
Indicação
Fechos de engate forjados pesados, para altas cargas de tração e utilização de preferência na construção de veículos utilitários, máquinas agrícolas e máquinas de construção. Em estado fechado, o engate é protegido contra abertura acidental através de um entalhe.
Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (D1).
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
A força de retenção F1 se refere ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (D1).
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
A força de retenção F1 se refere ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Fechos de engate
Fechos de engate na versão pesada são projetados para altas cargas de tração. Eles são aplicados na construção de veículos utilitários, agrícolas, assim como em máquinas para área de construção, onde toneladas de cargas devem ser transportadas diariamente. Eles possuem um dispostivo de segurança em forma de um engate, para que em estado fechado não haja possibilidade de abertura acidental. O gancho fixador pode ser regulado através de um fuso de tal maneira, que eventuais tolerâncias possam ser equiparadas.
A linha de produtos da norelem oferece outras variantes de fechos de engate. Além da versão pesada, oferecemos adicionalmente fechos de engate com trava de mola ou com alça de fixação.
A linha de produtos da norelem oferece outras variantes de fechos de engate. Além da versão pesada, oferecemos adicionalmente fechos de engate com trava de mola ou com alça de fixação.