Material
Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano PUR.
Lingueta em aço.
O-Ring NBR, anel de vedação plano PUR.
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo ou revestidos a pó na cor preta.
Porca e lingueta zincadas.
Porca e lingueta zincadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos lingueta
a partir de
2,89 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano PUR.
Lingueta em aço.
O-Ring NBR, anel de vedação plano PUR.
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo ou revestidos a pó na cor preta.
Porca e lingueta zincadas.
Porca e lingueta zincadas.
Indicação
Fecho lingueta resistente à vibração. Engate nas posições terminais. Pode ser usado à esquerda ou à direita com ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado (nos casos de medida pequena “A” e portas com espessuras grossas, apenas possível com restrições). Testado pela DIN EN 60068-2-64 (oscilações) e pela DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente a vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisitos superiores). A porca de fixação é aplicada como porca de aterramento com garras.
Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Fenda
d) Palheta dupla 3 mm
e) Palheta dupla 5 mm
f) Triângulo 8 mm
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Fenda
d) Palheta dupla 3 mm
e) Palheta dupla 5 mm
f) Triângulo 8 mm
Acessórios
Chave especial 05586