Material
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Manopla polida.
Manopla polida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fecho lingueta em aço inoxidável com manopla T
a partir de
51,89 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Manopla polida.
Manopla polida.
Indicação
Fecho lingueta com manopla de comando. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda com angulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado.
Protegido contra água e poeira conforme IP65.
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
Protegido contra água e poeira conforme IP65.
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.