Material
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fecho lingueta com chave e em aço inoxidável
a partir de
41,63 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável
a partir de
2,74 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado. Carcaça com porca de fixação e cilindro de perfil europeu com fechos iguais incl. 2 chaves (fechadura 1333).
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano