text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo Tipo Gancho
Versão 1
com colar
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície do corpo básico
peça temperada e brunida
D1=Diâmetro
20
D=Rosca
M08
F=Força de aperto kN
8,77
H=Altura
56
L1=Comprimento da rosca
9
C
M06
H1
60
H2
53
H3
10
L
11
L2
8
P
20
R
9
R1
20
T
17

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Peça temperada e brunida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem