Grampo Tipo Gancho
com colar
aço temperado
peça temperada e brunida
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
- Pouca necessidade de espaço
80,19 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo Tipo Gancho
Versão 1
com colar
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície do corpo básico
peça temperada e brunida
D1=Diâmetro
20
D=Rosca
M06
F=Força de aperto kN
4,82
H=Altura
56
L1=Comprimento da rosca
9
C
M06
H1
60
H2
53
H3
10
L
11
L2
8
P
20
R
9
R1
20
T
17
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Peça temperada e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.