Grampo Tipo Gancho
com colar
aço temperado
peça temperada e brunida
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
- Pouca necessidade de espaço
97,30 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo Tipo Gancho
Versão 1
com colar
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície do corpo básico
peça temperada e brunida
D1=Diâmetro
25
D=Rosca
M10
F=Força de aperto kN
6,5
H=Altura
72
L1=Comprimento da rosca
15
SW=Aberturas de chaves
19
C
M08
H1
79
H2
67
H3
12,5
L
12
L2
10
P
10
R
12,5
R1
40
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.