Grampo Tipo Gancho
com colar
aço temperado
peça temperada e brunida
- Elementos de reforço para o aumento da força de fixação
- Prender manualmente
- Sem ferramentas
128,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo Tipo Gancho
Versão 1
com colar
Versão 2
com elementos de reforço para o aumento da força de fixação
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
zinco
Cor dos componentes
laranja RAL 2004
Superfície do corpo básico
peça temperada e brunida
A=Comprimento do cabo
65
D1=Diâmetro
25
D=Rosca
M10
FH=Força manual (N)
130
F (kN)
6,1
H
72
H1
79
H2
67
H3
65,1
L
12
L1
13
L2
10
P
25
R
40
SW
19
Descrição
Descrição do produto
Grampos tipo gancho com colar e elemento de reforço para o aumento da força de aperto permitem a fixação manual de elementos, graças ao acionamento da alavanca
de aperto. Nas alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de aperto integrados, é possível aumentar a força de aperto até 75%, em
comparação com as alavancas de aperto padrão. Além disso, é necessário uma força manual menor para prender e soltar.
O aumento da força de aperto é obtido por meio do rolamento axial de agulhas embutido, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa,
durante o processo de fixação. As arruelas de contato endurecidas são projetadas para suportar altas forças de aperto. O rolamento com a sua alta capacidade de carga garante uma longa vida útil.
de aperto. Nas alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de aperto integrados, é possível aumentar a força de aperto até 75%, em
comparação com as alavancas de aperto padrão. Além disso, é necessário uma força manual menor para prender e soltar.
O aumento da força de aperto é obtido por meio do rolamento axial de agulhas embutido, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa,
durante o processo de fixação. As arruelas de contato endurecidas são projetadas para suportar altas forças de aperto. O rolamento com a sua alta capacidade de carga garante uma longa vida útil.
Material
Corpo básico e grampo tipo gancho de aço temperado.
Cabo da alavanca de Zamak de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço do elemento de reforço para o aumento da força de
aperto com classe de resistência 5.8.
Cabo da alavanca de Zamak de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço do elemento de reforço para o aumento da força de
aperto com classe de resistência 5.8.
Versão
Corpo básico e grampos tipo gancho temperados e brunidos.
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço do elemento de reforço para o aumento da força de aperto brunidas.
Rolamento axial de agulhas com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço do elemento de reforço para o aumento da força de aperto brunidas.
Rolamento axial de agulhas com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no inserto roscado por meio da coroa dentada
no estado não acionado. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser
reposicionado e novamente engatado na coroa dentada, através da força da mola.
no estado não acionado. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser
reposicionado e novamente engatado na coroa dentada, através da força da mola.
Sob consulta
cabos com cores adicionais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.