Grampo De Aperto Lateral Robusto
plana
aço temperado
- Fixação da peça de trabalho com efeito de força de aperto para baixo
- Mordentes são rotativos (lisos e recartilhados)
- Mordentes cementados
- Para forças de tensão elevadas
520,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo De Aperto Lateral Robusto
Versão 1
plana
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
aço cementado
Superfície do componente
cementado
B3=Largura da ranhura T
20/22/24/28/30
F=Força de aperto (kN)
25/25/32/32/36
M=Torque de aperto (Nm)
85/85/95/95/110
SW=Aberturas de chaves
18
B
75
B1
26
F1 kN
4,5/4,5/4,8/4,8/5,4
H máx.
73
H mín.
60
H1
36
H2
40
L
224
L1
135
L2
29
S
12
S1
7,5
Descrição
Material
Corpo básico de aço temperado.
Mordentes de aço cementado.
Mordentes de aço cementado.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado.
Mordente cementado.
Mordente cementado.
Indicação
Os mordentes são utilizáveis bilateralmente. O lado liso serve para peças de trabalho usinadas; o lado serrilhado para superfícies de fixação brutas. Para fixar o mordente estável à mesa coordenada podem ser utilizados dois parafusos de fixação. Como parafusos de fixação, de acordo com a largura da ranhura, adequam-se parafusos para ranhuras em T 07040. Estes devem ser encomendados separadamente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.