Material
Aço.
Versão
peça cementada e brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampos de fixação com força de fixação para baixo forma A
a partir de
119,99 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampos de fixação com força de fixação para baixo forma B
a partir de
119,99 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampos de fixação com força de fixação para baixo forma C
a partir de
125,06 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampos de fixação com força de fixação para baixo forma D
a partir de
119,83 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça cementada e brunida.
Indicação
O grampo de fixação com força de fixação para baixo é um elemento de fixação rápida, que permite apertar peças de trabalho através do mordente giratório, o qual será acionado pelo disco de trava excêntrico helicoidal, apertando simultaneamente a peça de usinagem contra os batentes fixos e sobre um suporte.
O grampo de fixação com força de fixação para baixo pode ser posicionado e fixado em um sistema de fixação modular (com perfuração em intervalos), através do parafuso limitador e da bucha centralizadora (veja desenho).
As versões 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possuem 2 encaixes redondos de metal duro.
O grampo de fixação com força de fixação para baixo pode ser posicionado e fixado em um sistema de fixação modular (com perfuração em intervalos), através do parafuso limitador e da bucha centralizadora (veja desenho).
As versões 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possuem 2 encaixes redondos de metal duro.
Clamping force
04518-006... = 3800 N
04518-010... = 7200 N
04518-010... = 7200 N