Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Trava em aço inoxidável forma A
a partir de
14,69 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Trava em aço inoxidável forma B
a partir de
15,04 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Indicação
Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Indicação de desenho
Forma A: Cabo sem revestimento, sem porca
Forma B: Cabo sem revestimento, com porca
Forma B: Cabo sem revestimento, com porca