text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
4 Resultados acertos

Descrição

Material
Corpo da peça em aço de corte rápido.
Esfera em aço ou aço inoxidável endurecida ou em POM (Poliacetal).
Mola de aço inoxidável ou plástico.
Versão
Corpo brunido.
Esfera com superfície sem tratamento.
Indicação
O posicionador de efeito lateral tem que estar pressionado para dentro do furo na medida mínima de L3. Ele serve para o posicionamento e pressionamento de peças pequenas em dispositivos. No processo de usinagem mecânica de uma peça pode ser necessário prendê-la adicionalmente com outro meio de fixação. Ao armazenar dispositivos, é preciso certificar-se de que a mola de plástico não suporte carga.

A força de mola indicada representa um valor médio estatístico.
Indicação de desenho
1) Serrilha
2) Punção

Outros clientes também compraram