{"product":{"productId":"agid.35320","price":68.36,"name":"Posicionadores com mola e sensor de condição, aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Bucha de aço inoxidável 1.4305.
Pino de pressão de aço inoxidável 1.4034.
Mola de aço inoxidável 1.4310.
Sensor de monitoramento de condição de aço inoxidável 1.4301.
Versão
superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Pino de pressão endurecido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Além de sua função mecânica como elemento de engate e posicionamento, os posicionadores com mola com sensor de condição são usados para detectar se um componente está na posição desejada ou não.
O sensor reconhece se o pino de pressão está retraído ou estendido e permite que essa informação de status seja processada eletronicamente.
O sensor reconhece se o pino de pressão está retraído ou estendido e permite que essa informação de status seja processada eletronicamente.
Material
Bucha de aço inoxidável 1.4305.
Pino de pressão de aço inoxidável 1.4034.
Mola de aço inoxidável 1.4310.
Sensor de monitoramento de condição de aço inoxidável 1.4301.
Versão
superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Pino de pressão endurecido.
Indicação
O sensor de condição é ligado a um curso igual a H.
Dados técnicos
Sensor indutivo:
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NC)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: < 200 mA
Distância de operação: 0,8 mm
Frequência de chaveamento: 2000 Hz
Resistência a curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo PVC 2 m
Aprovação: CE
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NC)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: < 200 mA
Distância de operação: 0,8 mm
Frequência de chaveamento: 2000 Hz
Resistência a curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo PVC 2 m
Aprovação: CE
Aplicação
Os posicionadores de pressão com sensores de condição permitem o controle de processo dependente do status. É possível garantir que uma peça de trabalho ou um componente móvel esteja no local desejado antes de seguir para outras etapas.
Faixa de temperatura
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Montagem
Ao fixar com uma contraporca, recomenda-se um torque de aparafusamento de 6 Nm.
Segurança
Os posicionadores com sensores de condição não são adequados para a segurança de pessoas.
Indicação de desenho
4) Display de LED
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Exemplo de aplicação para consulta de posição:
Posição 1: Corrediça engatada
Posição 2: Corrediça desengatada
3) Corrediça
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Exemplo de aplicação para consulta de posição:
Posição 1: Corrediça engatada
Posição 2: Corrediça desengatada
3) Corrediça
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.