- Elemento de encaixe ou posicionamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
Descrição
Material
Bucha de aço ou aço inoxidável 1.4303.
Mola de pressão de aço inoxidável 1.4310.
Mola de pressão de aço inoxidável 1.4310.
Versão
Mola de aço niquelado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Mola de pressão com superfície sem proteção anticorrosiva.
Mola de pressão com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
As buchas de molas são utilizadas principalmente como elementos de engate (para travamento) e de posicionamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.