{"product":{"productId":"agid.33957","price":15.19,"name":"Pino de posicionamento com borda esférica forma B"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pino de posicionamento com borda esférica em forma B, rosca fêmea em um lado com furo cego
a partir de
15,19 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pino de posicionamento com borda esférica em forma B, rosca fêmea em ambos os lados com furo cego
a partir de
24,86 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pino de posicionamento com borda esférica em forma B, rosca fêmea em ambos os lados com furo cego
a partir de
15,19 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação
Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junção/encaixe, pois foram planejados especialmente para atender estas funções. A tendência à inclinação, também chamada de “efeito gaveta”, causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, será minimizada através da borda esférica e da extremidade chanfrada (veja também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1).
Indicação de desenho
1) Rosca fêmea em um lado com furo cego
2) Rosca fêmea em ambos os lados com furo cego
3) Rosca fêmea em ambos os lados com furo passante
2) Rosca fêmea em ambos os lados com furo cego
3) Rosca fêmea em ambos os lados com furo passante