{"product":{"productId":"agid.32776","price":0.18,"name":"Pinos de guia cônicos ISO 2339 de aço ou aço inoxidável forma B"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de guia cônicos ISO 2339, disponíveis em aço ou aço inoxidável, são componentes essenciais utilizados na engenharia mecânica. Estes pinos cumprem as normas internacionais da ISO 2339 e oferecem uma solução de união segura para várias aplicações em máquinas e sistemas. A estrutura de aço ou aço inoxidável garante uma elevada rigidez e resistência à corrosão, dependendo dos requisitos específicos da aplicação. A forma cônica B facilita a montagem e garante uma conexão segura. Estes pinos cônicos oferecem uma elevada capacidade de carga e durabilidade, para satisfazer os requisitos exigentes da engenharia mecânica.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.