Pino Cilíndrico
aço ferramenta
peça endurecida
- Para conectar e posicionar peças de trabalho entre si
- Endurecido e polido
0,16 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino Cilíndrico
Norma DIN
DIN 6325
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície do corpo básico
peça endurecida
D=Diâmetro
5
G=Peso aprox. em g com I=1 mm
0,1540
L1=Comprimento
10
L1
10
L2
1,2
R
5
Z1
0,75
Z2
0,5
Descrição
Material
Aço ferramenta 1.2067.
Versão
endurecido. Dureza 60 ±2 HRC.
Indicação
-
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.