Denominação
Chaveta Paralela
Forma
A
Norma DIN
DIN 6885
Material do corpo básico
aço
Chave de aço
1.1192
B=Largura
6
L=Comprimento
18
H
6
L
18
Descrição
Material
Aço 1.1192 ou aço inoxidável 1.4571.
Versão
Superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.