text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Versão em aço:

Pino de guia para travamento endurecido:

Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de usinagem fácil.



Versão em aço inoxidável:

Pino de guia para travamento não temperado:

Bucha roscada e pino de guia 1.4305.



Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Trava rosca em poliamida azul.

Versão
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma CP.
Através do trava-rosca é possível ajustar a profundidade de montagem exatamente sobre os componentes existentes, dispensando assim batimentos desnecessários.
O trava rosca é composto por uma camada de poliamida aderente autotravante, aplicada localmente em pontos (manchas).
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores 03089.
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron