text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto

Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. O pino só pode ser movido para outra posição de travamento depois de ter sido desengatado manualmente.


Se o desengate tiver de ocorrer em um período de tempo mais longo e o pino de guia para travamento tiver de ser impedido de voltar, então a forma C deve ser usada.


O pino de retenção é adequado para uso na indústria alimentícia. Foi concebido com um colar cônico para que a conexão do parafuso possa ser vedada de forma higiênica e segura com o anel de vedação e arruela Hygienic USIT®. As superfícies têm uma profundidade de rugosidade de Ra < 0,8 µm, o que impede a aderência de partículas de sujeira e garante uma limpeza fácil.

Material

Peça de aço inoxidável 1.4404.

Vedações de 75 EPDM 295 (preto) ou 75 Fluoroprene® XP (azul).

Versão
Pino de guia para travamento temperado ou não temperado, sem tratamento.
Faixa de temperatura

75 EPDM 295: -40 °C a 150 °C.


75 Fluoroprene® XP: -15 °C a 200 °C.

Vantagens
Design em conformidade com as normas de higiene
Aço inoxidável 1.4404
Adequado para limpeza CIP/SIP
Resistente a fluídos polares e apolares, bem como a substâncias aromatizantes
Certificado de acordo com o teste DGUV
Fornecimento

Pino de retenção incluindo anel de vedação e arruela Hygienic USIT®.

Acessórios

Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® 07300-03.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram