text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material, versão
Alumínio de alta resistência, vermelho (fixação externa) ou sem pintura (fixação interna) anodizado.
Indicação
Pinça de fixação para a fixação de contornos externos ou internos. Na pinça de fixação é introduzido o contorno da peça de trabalho a ser fixada. É possível fixar superfícies com formas livres e contornos simétricos.

Área de fixação 0,2 mm.

Na versão de pinça de fixação para fixação interna, é necessário um cabeçote cônico de tração 03179-1024.
Acessórios
Cabeçote cônico de tração 03179-1024
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram