{"product":{"productId":"agid.15305","price":0,"name":"Grampo de fixação multiforme para placas de fixação"},"currency":"EUR"}
Material
Placa do flange, pistão e corpo básico em aço.
Vedações em NBR.
Parafusos DIN EN ISO 4762 com classe de resistência 8.8.
Pinça de fixação em alumínio.
Vedações em NBR.
Parafusos DIN EN ISO 4762 com classe de resistência 8.8.
Pinça de fixação em alumínio.
Versão
Placa do flange, pistão e corpo básico resistentes à ferrugem, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Parafuso galvanizado.
Pinça de fixação vermelha ou sem pintura anodizada.
Parafuso galvanizado.
Pinça de fixação vermelha ou sem pintura anodizada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Placa do flange, pistão e corpo básico em aço.
Vedações em NBR.
Parafusos DIN EN ISO 4762 com classe de resistência 8.8.
Pinça de fixação em alumínio.
Vedações em NBR.
Parafusos DIN EN ISO 4762 com classe de resistência 8.8.
Pinça de fixação em alumínio.
Versão
Placa do flange, pistão e corpo básico resistentes à ferrugem, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Parafuso galvanizado.
Pinça de fixação vermelha ou sem pintura anodizada.
Parafuso galvanizado.
Pinça de fixação vermelha ou sem pintura anodizada.
Indicação
Grampo fixador de forma para a montagem de placas de fixação com medida de intervalos de 50 mm. A placa do flange pode alojar pinças de fixação tanto para a fixação externa quanto para a fixação interna. Na pinça de fixação, é introduzido o contorno da peça de trabalho a ser fixada. São possíveis superfícies com formas livres e contornos simétricos.
O conjunto de molas integrado gera uma força de tensão de 5,8 kN. Através de um reajuste de fixação com ar comprimido, a força de tensão é aumentada em até 43,5 kN. Para soltar o grampo fixador é preciso aplicar ar comprimido na superfície inferior do pistão. Ao fazer isto, o pistão é pressionado para cima e solta o processo de soldagem da pinça de fixação.
Área de fixação 0,2 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,01 mm.
O conjunto de molas integrado gera uma força de tensão de 5,8 kN. Através de um reajuste de fixação com ar comprimido, a força de tensão é aumentada em até 43,5 kN. Para soltar o grampo fixador é preciso aplicar ar comprimido na superfície inferior do pistão. Ao fazer isto, o pistão é pressionado para cima e solta o processo de soldagem da pinça de fixação.
Área de fixação 0,2 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,01 mm.
Acessórios
Pinça de fixação para fixação externa ou interna 03179
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.