{"product":{"productId":"agid.26894","price":122.96,"name":"Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição, forma D, liso"},"currency":"EUR"}
- Universalmente aplicável
- Verificação eletrônica do status
- Controle de processos
- Regulagem individual
Descrição
Descrição do produto
Buchas de posicionamento formam um ponto de engate para dispositivos de operação e encaixe, no qual encaixam de forma segura e com precisão.
Nas buchas de posicionamento com sensor de condição está localizado um sensor regulável variável na bucha. Ele permite consultar eletronicamente se existe um pino na bucha de posicionamento.
Na aplicação de várias buchas é possível identificar em qual delas se encontra o elemento de operação ou encaixe.
Nas buchas de posicionamento com sensor de condição está localizado um sensor regulável variável na bucha. Ele permite consultar eletronicamente se existe um pino na bucha de posicionamento.
Na aplicação de várias buchas é possível identificar em qual delas se encontra o elemento de operação ou encaixe.
Material
Bucha de posicionamento em aço ou aço inoxidável 1.4034.
Sensor de aço inoxidável.
Porca de aperto de latão.
Sensor de aço inoxidável.
Porca de aperto de latão.
Versão
Bucha de posicionamento:
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e com superfície sem tratamento.
Sensor de superfície sem tratamento.
Porca de aperto niquelada.
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e com superfície sem tratamento.
Sensor de superfície sem tratamento.
Porca de aperto niquelada.
Indicação
Adaptado a peças de retenção para suporte de montagem 03099.
O sensor de condição e porca de aperto são fornecidos desmontados.
Torque de aperto máximo da porca de aperto: 1,2 Nm.
O sensor de condição e porca de aperto são fornecidos desmontados.
Torque de aperto máximo da porca de aperto: 1,2 Nm.
Dados técnicos
Sensor indutivo:
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: <100 mA
Distância de operação: 1 mm
Frequência de chaveamento: <3500 Hz
Resistência ao curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo PVC 2 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, EAC
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: <100 mA
Distância de operação: 1 mm
Frequência de chaveamento: <3500 Hz
Resistência ao curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo PVC 2 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, EAC
Aplicação
As buchas de posicionamento com sensor de condição permitem um controle de processos dependente da operação. Além disso, é possível assegurar que o dispositivo de operação e de encaixe se encontre no local desejado.
Por exemplo no ajuste do formato em máquinas para embalagem.
Por exemplo no ajuste do formato em máquinas para embalagem.
Montagem
O sensor é fixado na bucha por meio da porca de aperto e configurado axialmente. Ao apertar a porca de aperto o sensor é finalmente fixado.
O procedimento detalhado está descrito nas instruções de montagem.
O procedimento detalhado está descrito nas instruções de montagem.
Segurança
As buchas de posicionamento com sensor de condição não são apropriados para a proteção de pessoas.
Indicação de desenho
1) LED
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.