Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de referência usinadas com alta precisão.
As superfícies de fixação são pré-trabalhadas com uma medida excedente de 0,5 mm.
As superfícies de fixação são pré-trabalhadas com uma medida excedente de 0,5 mm.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
0 resultados encontrados
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de referência usinadas com alta precisão.
As superfícies de fixação são pré-trabalhadas com uma medida excedente de 0,5 mm.
As superfícies de fixação são pré-trabalhadas com uma medida excedente de 0,5 mm.
Indicação
Distância de intervalos 50 ±0,01 mm. Tampão de proteção para perfuração de intervalos e parafusos olhais para o transporte estão incluídos na entrega. Uma tampa protege os espaços ocos da peça contra cavacos. As peças de trabalho podem ser fixadas com o auxílio de elementos dispositivos ou diretamente em todas as quatro superfícies de fixação. Números de identificação para as superfícies de fixação evitam que a fixação seja efetuada na face incorreta, quando são colocadas peças de trabalho diferentes. Os cubos modulares de fixação são adaptados aos pallets para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Outras dimensões podem ser fornecidas sob consulta.
Outras dimensões podem ser fornecidas sob consulta.