{"product":{"productId":"agid.35774","price":15.46,"name":"Trilhos de montagem no perfil C Sistema 41, perfurado"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
zinco galvanizado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Nossos trilhos C são a solução ideal para a fixação segura e flexível de componentes em várias aplicações industriais e comerciais. Eles se caracterizam por sua estrutura robusta e versatilidade, o que os torna ideais para designs de montagem e fixação.
Material
Aço.
Versão
zinco galvanizado.
Indicação
Os trilhos de montagem oferecem uma excelente base para a realização de construções complexas. Eles permitem a criação de instalações horizontais e verticais seguras. Eles servem como base para a fixação segura de tubulações, instalações elétricas ou outros componentes em engenharia mecânica, engenharia de serviços de construção ou instalações elétricas.
A borda do trilho é serrilhada para que as cargas verticais também possam ser acomodadas em conjunto com os acessórios correspondentes.
A borda do trilho é serrilhada para que as cargas verticais também possam ser acomodadas em conjunto com os acessórios correspondentes.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.