{"product":{"productId":"agid.32880","price":19.58,"name":"Perfis em alumínio 30x30 Tipo B"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versão
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versão
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.
Indicação
Perfil em alumínio para construções em geral.
Sob consulta
Corte em meia esquadria 15°, 30° e 45°.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.