Material
Corpo básico em aço. Alavanca excêntrica em alumínio fundido.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado. Porca martelo zincada. Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Módulo de fixação excêntrico forma A
a partir de
45,40 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Módulo de fixação excêntrico forma B
a partir de
46,33 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Módulo de fixação excêntrico forma C
a partir de
28,82 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Módulo de fixação excêntrico forma D
a partir de
54,67 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Módulo de fixação excêntrico forma E
a partir de
33,91 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Corpo básico em aço. Alavanca excêntrica em alumínio fundido.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado. Porca martelo zincada. Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta.
Indicação
O módulo de fixação é inserido na ranhura em T pelo lado superior e fixado de maneira firme e segura com a alavanca excêntrica, sem qualquer ferramenta adicional.
Vantagens
Os módulos de fixação excêntricos podem ser utilizados em todos os sistemas de perfil de alumínio convencionais, atuando como batentes em mesas com ranhuras em T ou para o aperto seguro e a fixação de componentes e peças de trabalho.