Material
Latão.
Aplicação de lamelas em poliamida (PA6).
Mola de contato em aço inoxidável (M12x1,5 não possui qualquer mola de contato).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
O-Ring em NBR.
Aplicação de lamelas em poliamida (PA6).
Mola de contato em aço inoxidável (M12x1,5 não possui qualquer mola de contato).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
O-Ring em NBR.
Versão
niquelado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Latão.
Aplicação de lamelas em poliamida (PA6).
Mola de contato em aço inoxidável (M12x1,5 não possui qualquer mola de contato).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
O-Ring em NBR.
Aplicação de lamelas em poliamida (PA6).
Mola de contato em aço inoxidável (M12x1,5 não possui qualquer mola de contato).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
O-Ring em NBR.
Versão
niquelado.
Indicação
Conectores com rosca para cabos para rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para cabos e condutores com blindagem. Conexão CEM fácil e rápida da malha de blindagem ao potencial da carcaça por meio das molas de contato e dos apoios intermédiários. A vedação e o alívio de tração ocorrem por meio de lamelas e um anel de vedação internos.
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Os conectores com rosca para cabos são destinados à introdução de cabos e condutores fixos em carcaças, distribuidores e caixas de conexão.
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Os conectores com rosca para cabos são destinados à introdução de cabos e condutores fixos em carcaças, distribuidores e caixas de conexão.
Faixa de temperatura
Estática: -40 °C até +100 °C.
Dinâmica: -20 °C até +100 °C.
Dinâmica: -20 °C até +100 °C.
Indicação de desenho
1) O-Ring a partir de M32x1,5
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.