- Regulagem rápida e fácil dos atuadores em 45° na chave de fim de curso.
- Força de ruptura positiva > 40 N
- Alta velocidade de acionamento
Descrição
Material
Carcaça e pino de pressão plásticos.
Indicação
Os atuadores podem ser instalados sobre a chave de fim de curso em passos de 45°. Sendo assim, é possível adaptar à respectiva situação de arranque a qualquer momento.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.