text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Plástico.
Conexões de contato AgNi, banhadas a ouro 5 µm.
Versão
Botão de pressão vermelho.
Botão de pressão branco.
Carcaça preta/amarela.
Indicação
A Minibox é uma caixa pronta para instalação, totalmente equipada com uma carcaça integrada, incluindo um botão de parada de emergência e botão de pressão. O formato estreito da carcaça é particularmente adequado para montagem sobre perfis de alumínio.

Os botões de parada de emergência servem para desligar manualmente máquinas e equipamentos em caso de perigo. O botão de pressão engata quando pressionado e pode ser desbloqueado novamente, girando-o para a direita ou para a esquerda. O botão vermelho é instalado sobre um fundo amarelo, tornando mais fácil o seu reconhecimento.

Certificado/normas cumpridas:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-1, EN 60947-5-5
Dados técnicos
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Vida útil dos componentes mecânicos: 50.000 ciclos de comutação
Vida útil dos componentes elétricos: 50.000 ciclos de comutação com carga nominal.
NF com ruptura positiva: de acordo com EN 60947-5-1, anexo K.

Tensão nominal máxima de isolamento Ui: 250 V.
Corrente contínua térmica: AC15 4 A. DC13 2,5 A.

Categoria de uso de acordo com IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V/1,5 A.
DC13: 24 V/2 A.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -25 °C a +85 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Montagem
A Minibox pode ser montada diretamente sobre perfis de alumínio com ranhuras de 8 mm e em superfícies planas, utilizando o clipe de montagem.

Em alternativa, ao abrir a carcaça, a Minibox também pode ser montada diretamente sobre superfícies planas, através dos furos de fixação com Ø de 4,6 mm, na parte inferior da carcaça.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem