Descrição
Observar
As baterias não podem ser eliminadas juntamente com lixo doméstico. A legislação exige que você, como consumidor final, devolva / elimine da forma correta as baterias usadas. Após a utilização, as baterias podem ser devolvidas gratuitamente nos respectivos locais de compra ou em locais próximos (por ex. nos pontos de recolhimento no comércio ou em pontos de recolhimento dos órgãos públicos. Também é possível enviar de volta as baterias pelo correio. Baterias que contenham substâncias nocivas são identificadas com um ou ambos dos sinais abaixo, compostos pelo desenho de uma lata de lixo riscada e o símbolo químico da categoria do metal pesado nocivo predominante.
Cd significa cádmio, Pb significa chumbo e Hg, mercúrio.
Cd significa cádmio, Pb significa chumbo e Hg, mercúrio.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.