Material
Braços articulados de alumínio.
Esferas e terminais esféricos de aço.
Suporte de fixação para relógios comparadores de aço.
Ímãs de aço.
Esferas e terminais esféricos de aço.
Suporte de fixação para relógios comparadores de aço.
Ímãs de aço.
Versão
Suporte de fixação para relógios comparadores com revestimento carbonitretado.
Braços articulados anodizados.
Braços articulados anodizados.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Suportes de fixação articulados de alumínio com base magnética, forma A
a partir de
607,78 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Suportes de fixação articulados de alumínio com base magnética, forma B
a partir de
702,08 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Suportes de fixação articulados de alumínio com base magnética, forma C
a partir de
762,34 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Braços articulados de alumínio.
Esferas e terminais esféricos de aço.
Suporte de fixação para relógios comparadores de aço.
Ímãs de aço.
Esferas e terminais esféricos de aço.
Suporte de fixação para relógios comparadores de aço.
Ímãs de aço.
Versão
Suporte de fixação para relógios comparadores com revestimento carbonitretado.
Braços articulados anodizados.
Braços articulados anodizados.
Indicação
Suportes de fixação articulados em 3D da norelem são sinônimos de medições perfeitas até à faixa de μ. Além disso, eles oferecem a facilidade máxima de manuseio, estabilidade perfeita, máximas forças de retenção, segurança perfeita e vida útil absolutamente longa.
Eles são compostos por uma base magnética, que atua como imã permanente comutável com uma base prismática retificada e uma parte traseira plana e precisa, uma articulação de fixação com travamento mecânico central para operação manual e por um suporte do relógio comparador de fino ou micro ajuste.
A fixação das articulações não ocorre simultaneamente, mas uma após a outra, de baixo para cima.
Para desprender, basta executar os mesmos passos na ordem inversa. Desta maneira, manuseio confortável no ajuste fino aumenta de forma significativa.
Além disso, evitam-se danos nas articulações. As articulações são travadas de forma exclusivamente mecânica, o que garante uma longa vida útil e a ausência total de manutenção.
É possível excluir quedas bruscas de pressão numa vasta faixa de condições de temperatura. As fixações podem ser mantidas durante períodos mais longos sem qualquer problema.
Os braços articulados são fortemente dimensionados e, por conseguinte, muito estáveis. A forma ergonômica permite um manuseio confortável.
As articulações esféricas contêm esferas de maiores diâmetros com forma ajustada à contrapeça. Além da enorme força de retenção, elas permitem um ajuste permanentemente suave, graças a um deslizamento bastante uniforme.
Nos suportes dos aparelhos de medição, é possível escolher entre um ajuste fino, um ajuste fino permanente sem folgas ou um ajuste μ-micro-fino preciso e permanente sem folgas dos relógios de medição e comparadores.
Suporte para aparelhos de medição:
Forma A: ajuste fino 1,4 mm/U.
Forma B: ajuste fino livre de folgas 0,6 mm/U.
Forma C: micro-ajuste livre de folgas 0.1 mm/U.
Eles são compostos por uma base magnética, que atua como imã permanente comutável com uma base prismática retificada e uma parte traseira plana e precisa, uma articulação de fixação com travamento mecânico central para operação manual e por um suporte do relógio comparador de fino ou micro ajuste.
A fixação das articulações não ocorre simultaneamente, mas uma após a outra, de baixo para cima.
Para desprender, basta executar os mesmos passos na ordem inversa. Desta maneira, manuseio confortável no ajuste fino aumenta de forma significativa.
Além disso, evitam-se danos nas articulações. As articulações são travadas de forma exclusivamente mecânica, o que garante uma longa vida útil e a ausência total de manutenção.
É possível excluir quedas bruscas de pressão numa vasta faixa de condições de temperatura. As fixações podem ser mantidas durante períodos mais longos sem qualquer problema.
Os braços articulados são fortemente dimensionados e, por conseguinte, muito estáveis. A forma ergonômica permite um manuseio confortável.
As articulações esféricas contêm esferas de maiores diâmetros com forma ajustada à contrapeça. Além da enorme força de retenção, elas permitem um ajuste permanentemente suave, graças a um deslizamento bastante uniforme.
Nos suportes dos aparelhos de medição, é possível escolher entre um ajuste fino, um ajuste fino permanente sem folgas ou um ajuste μ-micro-fino preciso e permanente sem folgas dos relógios de medição e comparadores.
Suporte para aparelhos de medição:
Forma A: ajuste fino 1,4 mm/U.
Forma B: ajuste fino livre de folgas 0,6 mm/U.
Forma C: micro-ajuste livre de folgas 0.1 mm/U.