Material
Polietileno (PE-LLD).
Versão
vermelho, verde, amarelo ou preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação, adequadas para niples com bicos cônicos, forma A, sem aba de fixação
a partir de
0,15 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação, adequadas para niples cônicos, forma B, com aba de fixação
a partir de
0,21 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Polietileno (PE-LLD).
Versão
vermelho, verde, amarelo ou preto.
Indicação
Adequado para todos os bicos dosadores cônicos em conformidade com a norma DIN 71412. Protege a cabeça cônica do bico lubrificador contra contaminação.
As diferentes cores servem, por ex., para marcação dos intervalos de lubrificação.
Temperatura de aplicação: -70 °C até +85 °C.
Forma A: sem aba de fixação
Forma B: com aba de fixação
As diferentes cores servem, por ex., para marcação dos intervalos de lubrificação.
Temperatura de aplicação: -70 °C até +85 °C.
Forma A: sem aba de fixação
Forma B: com aba de fixação