Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Niples com bicos dosadores de lubrificação, afunilados, de acordo com a norma DIN 3405, forma A, reto
a partir de
1,09 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Niples com bicos dosadores de lubrificação, afunilados, de acordo com a norma DIN 3405, forma B, ângulo de 45°
a partir de
1,97 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Niples com bicos dosadores de lubrificação, afunilados, de acordo com a norma DIN 3405, forma C, ângulo de 90°
a partir de
2,19 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bicos dosadores de lubrificação afunilados são adequados especialmente para uma montagem alinhada ou embutida.
Através da sua forma de funil, é possível efetuar a lubrificação necessária, mesmo em locais de difícil acesso.
Através da sua forma de funil, é possível efetuar a lubrificação necessária, mesmo em locais de difícil acesso.
Indicação de desenho
Forma A: reto
Forma B: com ângulo de 45°
Forma C: com ângulo de 90°
Forma B: com ângulo de 45°
Forma C: com ângulo de 90°