Material
Copolímero acetal (POM).
Bico injetor de aço inoxidável.
Bico injetor de aço inoxidável.
Versão
Cor azul/laranja.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Injetores de alta pressão LOC-LINE®, Forma A
a partir de
49,08 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Injetores de alta pressão LOC-LINE®, Forma B
a partir de
49,08 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Copolímero acetal (POM).
Bico injetor de aço inoxidável.
Bico injetor de aço inoxidável.
Versão
Cor azul/laranja.
Indicação
Graças ao design especialmente compacto, o bico injetor de alta pressão serve adequadamente para aplicação em espaços estreitos. Em estado roscado, o bico injetor pode ser regulado por meio de um pino (por exemplo por uma chave Allen), permanecendo estável na sua posição. Não é necessário o uso de uma trava de segurança adicional. Ele pode ser girado 360° e suportar uma faixa de pressão de trabalho até 70 bar.
Resistente aos seguintes produtos: acetona, álcool, etil, graxas, óleos, detergentes para lavar louça, gasolina, tintas, solventes, hidróxido de sódio.
Não resistente aos seguintes produtos: cloro, ácidos, hidróxido de amônio, bases fortes, soluções iônicas de hipoclorito, hipoclorito de sódio.
Forma A: ângulo de rotação do injetor até 72°
Forma B: ângulo de rotação do injetor até 110° (para aplicações onde o jato é necessário, mesmo sob o nível do parafuso)
Resistente aos seguintes produtos: acetona, álcool, etil, graxas, óleos, detergentes para lavar louça, gasolina, tintas, solventes, hidróxido de sódio.
Não resistente aos seguintes produtos: cloro, ácidos, hidróxido de amônio, bases fortes, soluções iônicas de hipoclorito, hipoclorito de sódio.
Forma A: ângulo de rotação do injetor até 72°
Forma B: ângulo de rotação do injetor até 110° (para aplicações onde o jato é necessário, mesmo sob o nível do parafuso)
Faixa de temperatura
Faixa máxima de temperatura 50 ºC.