Trilho Telescópico
extensão total
aço
zincada
- Engate na posição fechada
- Remoção rápida da parte frontal
- Adequado para montagem plana
Unidade de venda
76,34 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Telescópico
Versão 1
extensão total
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
B=Largura
19,1
Fp=Capacidade de carga por par
140
H=Altura
70,8
L=Comprimento
304,8
S=Curso
304,8
A
31,8
A13
179,4
A14
198,5
A3
184,2
A4
200,2
A5
241,3
MM3509
DZ7957-0012-2
Montagem
montagem lateral
Tipo de embalagem
1 unidade = 1par
Descrição
Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é quase o mesmo do comprimento de montagem, garantindo maior conforto e acessibilidade. Engate na posição fechada. É possível remover e separar a gaveta das corrediças de maneira fácil, através do acionamento da alavanca de desbloqueio. Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas se referem ao valor máximo com 80.000 ciclos.
Na montagem horizontal, o valor diminui 75%.
Adequado para distâncias de trilhos até 1.000 mm.
Na montagem horizontal, o valor diminui 75%.
Adequado para distâncias de trilhos até 1.000 mm.
Faixa de temperatura
-20 °C - +70 °C.
Vantagens
Engate na posição fechada
Remoção rápida da parte frontal
Adequado para montagem plana
Remoção rápida da parte frontal
Adequado para montagem plana
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.