Trilho Telescópico
extensão total
aço inoxidável
superfície sem tratamento
- Engate na posição fechada
- Adequado para montagem plana
- Operação suave
Unidade de venda
173,24 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Telescópico
Versão 1
extensão total
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
19,1
Fp1=Capacidade de carga par 10
65
Fp2=Capacidade de carga par 80
50
H=Altura
35,3
L=Comprimento
300
S=Curso
304,5
A
26
A2
192
A3
224
A4
18
A5
32
A8
224
MM3509
DS0330-0030
Montagem
montagem lateral
Tipo de embalagem
1 unidade = 1par
Descrição
Material
Trilhos em aço inoxidável 1.4301.
Gaiolas de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4034.
Gaiolas de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4034.
Versão
Trilhos com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é similar ao comprimento de montagem, o que garante maior conforto e acessibilidade. Engate na posição fechada. Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ou 80.000 ciclos.
Na montagem horizontal, o valor diminui 75%.
Para evitar o risco de colisão com outras peças, a a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm.
Na montagem horizontal, o valor diminui 75%.
Para evitar o risco de colisão com outras peças, a a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm.
Vantagens
Engate na posição fechada
Adequado para montagem plana
Leve funcionamento
Adequado para montagem plana
Leve funcionamento
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.