- Universalmente aplicável
- Verificação eletrônica do status
- Controle de processos
- Regulagem individual
Descrição
Descrição do produto
Buchas de posicionamento formam um ponto de engate para dispositivos de operação e encaixe, no qual encaixam de forma segura e com precisão.
Nas buchas de posicionamento para sensor de condição está localizada uma porca de aperto para a fixação de um sensor Ø3 na bucha.O sensor permite consultar eletronicamente se existe um pino na bucha de posicionamento.
Na aplicação de várias buchas é possível identificar em qual delas se encontra o elemento de operação ou encaixe.
Nas buchas de posicionamento para sensor de condição está localizada uma porca de aperto para a fixação de um sensor Ø3 na bucha.O sensor permite consultar eletronicamente se existe um pino na bucha de posicionamento.
Na aplicação de várias buchas é possível identificar em qual delas se encontra o elemento de operação ou encaixe.
Material
Bucha de posicionamento em aço ou aço inoxidável 1.4034.
Porca de aperto de latão.
Porca de aperto de latão.
Versão
Bucha de posicionamento:
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e com superfície sem tratamento.
Porca de aperto niquelada.
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e com superfície sem tratamento.
Porca de aperto niquelada.
Indicação
Adaptado a peças de retenção para suporte de montagem 03099.
A porca de aperto é fornecida desmontada.
Torque de aperto máximo da porca de aperto: 1,2 Nm.
A porca de aperto é fornecida desmontada.
Torque de aperto máximo da porca de aperto: 1,2 Nm.
Aplicação
As buchas de posicionamento com sensor de condição permitem um controle de processos dependente da operação. Além disso, é possível assegurar que o dispositivo de operação e de encaixe se encontre no local desejado.
Por exemplo no ajuste do formato em máquinas para embalagem.
Por exemplo no ajuste do formato em máquinas para embalagem.
Montagem
O sensor é fixado na bucha por meio da porca de aperto e configurado axialmente. Ao apertar a porca de aperto o sensor é finalmente fixado.
O procedimento detalhado está descrito nas instruções de montagem.
O procedimento detalhado está descrito nas instruções de montagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.