Roda Para Carga Pesada
sem sistema de bloqueio
poliuretano
- Elasticidade de retrocesso especialmente alta durante longos tempos de operação contínua
- Elástico
- Resistente ao atrito
- Operação silenciosa e não marca o piso
- Adequado para rodízios industriais giratórios e fixos 95030 e rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço 95032
322,90 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Roda Para Carga Pesada
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Versão 2
sem carcaça
Material do corpo básico
poliuretano
B=Largura da cinta
60
D=Diâmetro dos rodízios
250
F5=Capacidade de carga kg
1350
Para=Mancal da roda
rolamento de esferas
B1
70
D1
25
Descrição
Material
Corpo da roda em construção soldada em aço, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Indicação
A banda de rodagem em Extrathane é elástica, resistente à abrasão, não marca o piso, emite baixo ruído e possui resiliência especialmente alta durante longos tempos de operação contínua.
Temperatura de aplicação de -40 °C até +80 °C.
Rodas adequadas para os itens 95030 e 95032.
Temperatura de aplicação de -40 °C até +80 °C.
Rodas adequadas para os itens 95030 e 95032.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.